chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VP6XLPQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique détecteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation pour la reconn
QS18VP6XLPQ8
ID de la commande 3801261
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
625
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé (coaxial)
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VP6XLPQ8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
179,47 €
Total de l'article
179,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support