chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18K6AF250Q7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
QS18K6AF250Q7
ID de la commande 3802459
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
Dimensions (L x l x H)
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
250
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
250
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
150,65 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18K6AF250Q7
Total de l'article
150,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support