- Caractéristiques particulières
- maintenir/retarder, reconnaissance d'objets claires, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
- Classe laser
- 1
- Dimensions (L x l x H)
- 43,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire avec filetage
- Indication
- Afficheur LED 7 segments à 4 décades
- Longueur d'onde (nm)
- 655
- Matériau de boîtier
- Métal
- Mode de fonctionnement
- Elimination de l'arrière-plan/du premier plan
- Mode de protection
- IP67, IP68, IP69
- Plage max. (mm)
- 500
- Qualité de boîtier
- acier inoxydable
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution optique (mm)
- 1
- Source de lumière
- Rouge
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -10
- Type de connecteur
- M12 x 1