chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T18-2VNRS-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
T18-2VNRS-Q8
ID de la commande 3802610
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
20000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
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
Détecteurs photoélectriques
T18-2VNRS-Q8
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,25 €
Total de l'article
86,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support