chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18-2NAEJ-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
T18-2NAEJ-Q8
ID de la commande 3802622
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
20000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
20000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2NAEJ-Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
81,25 €
Total de l'article
81,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support