chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18-2VPLP-9M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
T18-2VPLP-9M
ID de la commande 3802627
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire avec filetage
Longueur d'onde (nm)
680
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5500
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2VPLP-9M
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
5500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
171,25 €
Total de l'article
171,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support