chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T18-2VPLP-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Retroreflective Sensor with Polarizing Filter
T18-2VPLP-Q8
ID de la commande 3802628
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
5500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
5500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
118,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2VPLP-Q8
Total de l'article
118,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support