chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18-2VNFF30-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
T18-2VNFF30-Q8
ID de la commande 3802649
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2VNFF30-Q8
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
133,75 €
Total de l'article
133,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support