chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
T18-2VPFF50-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
T18-2VPFF50-2M
ID de la commande 3802656
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 41,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
50
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
142,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2VPFF50-2M
Total de l'article
142,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support