chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
QS18EK6DVQ
ID de la commande 3802806
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6DVQ
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
600
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
600
Groupe de prix
F3
Prix de liste
129,69 €
Total de l'article
129,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support