chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18EK6EQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
QS18EK6EQ5
ID de la commande 3802821
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
20000
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,11 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6EQ5
Total de l'article
106,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support