chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18EK6EQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
QS18EK6EQ
ID de la commande 3802822
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
20 mm x 12 mm x 32 mm
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge polarisé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
106,11 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6EQ
Total de l'article
106,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support