chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS18EK6RQ8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
QS18EK6RQ8
ID de la commande 3802823
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
Dimensions (L x l x H)
31 mm x 15 mm x 35 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
20000
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
120,52 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18EK6RQ8
Total de l'article
120,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support