chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS8EAPLP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
VS8EAPLP
ID de la commande 3803427
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1600
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EAPLP
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1600
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,74 €
Total de l'article
208,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support