chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS8EANLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
VS8EANLPQ
ID de la commande 3803430
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1600
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EANLPQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
capteur rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
1600
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
220,10 €
Total de l'article
220,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support