chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS8EAPLLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif à laser avec filtre de polarisation
VS8EAPLLPQ
ID de la commande 3803433
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
2000
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
PUR
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
2000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EAPLLPQ
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
264,12 €
Total de l'article
264,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support