chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VS8APFF30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor with Fixed Background Suppression
VS8APFF30
ID de la commande 3803453
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
650
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30
Qualité de boîtier
PUR
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8APFF30
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
218,68 €
Total de l'article
218,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support