chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Détecteur barrage, émetteur laser
VS8LEJQ
ID de la commande 3803483
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
184,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8LEJQ
Données techniques
Téléchargements
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
émetteur à laser
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Qualité de boîtier
PUR
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
Total de l'article
184,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support