chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VS8ANFF30BQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
VS8ANFF30BQ3
ID de la commande 3803491
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
450
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Bleu
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8ANFF30BQ3
Caractéristiques principales
Source de lumière
Bleu
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
30
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
284,00 €
Total de l'article
284,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support