chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VS8EANLAF70Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable
VS8EANLAF70Q5
ID de la commande 3803554
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Classe laser
1
Dimensions (L x l x H)
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
70
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
70
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
366,36 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
VS8EANLAF70Q5
Total de l'article
366,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support