chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique détecteur de couleurs
QCM50-K3D25-Q8-5
ID de la commande 3806619
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 347,58 €
Total de l'article
1 347,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QCM50-K3D25-Q8-5
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
50 mm x 25 mm x 50,5 mm
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de fonctionnement
Capteur de couleur
Mode de protection
IP67, IP69K
Plage max. (mm)
32
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir, IO-Link
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Blanc
Fonction
Capteur d'inspection
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
32
Contacter le service de Support