chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18-2RPRS-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
T18-2RPRS-Q8
ID de la commande 3807726
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Longueur d'onde (nm)
624
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67, IP68, IP69
Plage max. (mm)
20000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2RPRS-Q8
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
86,25 €
Total de l'article
86,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support