chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
T18-2VNDLIR-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Diffuse-Mode Sensor
T18-2VNDLIR-Q8
ID de la commande 3807779
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 30 mm x 54 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67, IP69K
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18-2VNDLIR-Q8
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
93,75 €
Total de l'article
93,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support