chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q76E-VN-ZLVC-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
Q76E-VN-ZLVC-2M
ID de la commande 3808854
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,3 mm x 20,5 mm x 79,3 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
620
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
4000
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir
Qualité de boîtier
PBT, PC
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
19
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q76E-VN-ZLVC-2M
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
297,50 €
Total de l'article
297,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support