chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Barrière immatérielle de réflexion
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR
ID de la commande 3809792
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
700 mm x 12 mm x 18,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
7
Plage max. (mm)
120
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
93.1
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
sans connecteur
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TTR700BMSB7B-2.0FL-CTR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
120
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
292,50 €
Total de l'article
292,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support