chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q4XFULAF610-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur de distance à laser (triangulation)
Q4XFULAF610-Q8
ID de la commande 3809947
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
33,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Fonction
Capteur laser à diffusion en mode triangulation
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Indication
Afficheur LED 7 segments à 4 décades
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de fonctionnement
Elimination de l'arrière-plan/du premier plan
Mode de protection
IP67, IP69K
Plage max. (mm)
310
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
1
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q4XFULAF610-Q8
Caractéristiques principales
Fonction
Capteur laser à diffusion en mode triangulation
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
310
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
741,25 €
Total de l'article
741,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support