chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Barrière immatérielle de réflexion
TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR
ID de la commande 3810206
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
229 mm x 12 mm x 18,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
940
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP50
Montage en cascade possible
Non
Nombre de faisceaux
3
Plage max. (mm)
120
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
54
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
120
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
187,50 €
Total de l'article
187,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support