chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LM80KUQP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur laser en mode diffus (triangulation)
LM80KUQP
ID de la commande 3810218
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
35,8 mm x 23,5 mm x 48,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Longueur d'onde (nm)
655
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de fonctionnement
Triangulation
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
80
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
0.002
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LM80KUQP
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Plage max. (mm)
80
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 547,50 €
Total de l'article
1 547,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support