chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EA5R150XK2Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Récepteur
EA5R150XK2Q
ID de la commande 3811202
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Fonction
Rideau lumineux – récepteur
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
150
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
30
Plage max. (mm)
4000
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
5
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5R150XK2Q
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux – récepteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
810,00 €
Total de l'article
810,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support