chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
Q2XNAE-Q5
ID de la commande 3813315
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
87,50 €
Total de l'article
87,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
miniature, Protection contre l'influence réciproque
Dimensions (L x l x H)
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
capteur en mode barrière - émetteur
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q2XNAE-Q5