chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Q2XABFF15-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q2XABFF15-2M
ID de la commande 3814139
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
miniature, Protection contre l'influence réciproque
Dimensions
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
15
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
132,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q2XABFF15-2M
Total de l'article
132,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support