chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
Q2XABFF15-Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Q2XABFF15-Q5
ID de la commande 3814141
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
miniature, Protection contre l'influence réciproque
Dimensions (L x l x H)
11,3 mm x 8 mm x 26 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
645
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, non réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
15
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
ABS, PC
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan fixe
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q2XABFF15-Q5
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
158,75 €
Total de l'article
158,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support