chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
Q5XKLAF3000-Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus à laser avec suppression d'arrière-plan réglable
Q5XKLAF3000-Q8
ID de la commande 3814578
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Classe laser
2
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 25 mm x 59,6 mm
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Indication
Afficheur LED 7 segments à 4 décades
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Elimination de l'arrière-plan/du premier plan
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
3000
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
3000
person
Login
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q5XKLAF3000-Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
545,00 €
Total de l'article
545,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support