- Caractéristiques particulières
- résistance chimique
- Dimensions (L x l x H)
- 75 mm
- Direction du faisceau
- droit
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de sortie
- Sortie analogique
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 18 mm
- Homologations
- CE, cULus
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de fonctionnement
- Heure de vol
- Mode de protection
- IP67
- Plage max. (mm)
- 1000
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance
- Principe de mesure
- Ultrasonique
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Qualité face active
- Téflon
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 1 mm
- Surface de boîtier
- téflonisé
- Température ambiante max. (°C)
- 50
- Température ambiante min. (°C)
- -5
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact