chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU20U-Q12S-UN8X-V1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
ID de la commande 100005606
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Dimensions (L x l x H)
82 mm x 12 mm x 12 mm
Direction du faisceau
côté
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
200
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, IO-Link
Principe de mesure
Ultrasonique
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
Epoxy
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
1 cm
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M8 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU20U-Q12S-UN8X-V1141
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
218,68 €
Total de l'article
218,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support