- Caractéristiques particulières
- Bouton-poussoir, Entrée d'apprentissage
- Dimensions (L x l x H)
- 67 mm x 40 mm x 40 mm
- Direction du faisceau
- droit
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP
- Format
- Rectangulaire
- Homologations
- CE, cULus
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de fonctionnement
- Heure de vol
- Mode de protection
- IP40
- Plage max. (mm)
- 2000
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
- Principe de mesure
- Ultrasonique
- Qualité de boîtier
- PBT-GF30-V0
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 1 mm
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- 0
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact