chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU50L-S18-RP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode rétro-réflectif
RU50L-S18-RP8X-H1141
ID de la commande 100051700
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Dimensions (L x l x H)
62 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
500
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance
Principe de mesure
Ultrasonique
Qualité de boîtier
LCP
Qualité face active
Epoxy
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0.2 mm
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU50L-S18-RP8X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
125,07 €
Total de l'article
125,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support