chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU20U-M12-UPN8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
RU20U-M12-UPN8X2-H1141
ID de la commande 100052187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
65 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
200
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, IO-Link
Principe de mesure
Ultrasonique
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Epoxy
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
1 cm
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU20U-M12-UPN8X2-H1141
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
204,93 €
Total de l'article
204,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support