- Caractéristiques particulières
- Synchronisation
- Dimensions (L x l x H)
- 65 mm
- Direction du faisceau
- droit
- Fonction
- Détection de niveau, Mesure de niveau continue
- Fonction
- Interrupteur de proximité
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN, sortie analogique
- Format
- Tube fileté
- Format
- ⌀ 12 mm
- Homologations
- CE, cULus
- Matériau de boîtier
- Métal
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de fonctionnement
- Heure de vol
- Mode de protection
- IP67
- Plage max. (mm)
- 200
- Possibilité de réglage
- Apprentissage à distance, IO-Link
- Principe de mesure
- Ultrasonique
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- CuZn
- Qualité face active
- Epoxy
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 1 cm
- Surface de boîtier
- chromé
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact