chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RU40U-M18M-UN8X2-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
RU40U-M18M-UN8X2-H1151
ID de la commande 1610080
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
compact
Dimensions (L x l x H)
63 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance
Principe de mesure
Ultrasonique
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Epoxy
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0,5 mm
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU40U-M18M-UN8X2-H1151
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
176,66 €
Total de l'article
176,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support