chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10
ID de la commande 1610093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir
Dimensions (L x l x H)
166 mm x 40 mm x 40 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP40
Plage max. (mm)
2000
Possibilité de réglage
Bouton-poussoir
Principe de mesure
Ultrasonique
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Résolution
1 mm
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
boîte de bornes avec presse-étoupe pour câble
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
RU200-CP40-LIU2P8X2T/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
402,38 €
Total de l'article
402,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support