chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
QT50UVR3FQ1
ID de la commande 3072258
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 030,92 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50UVR3FQ1
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
fonction de pompe, reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
8000
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
8000
Total de l'article
1 030,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support