chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50ULB-CRFV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
QT50ULB-CRFV
ID de la commande 3074833
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
67,4 mm x 74 mm x 84,2 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
6000
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
6000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50ULB-CRFV
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 617,38 €
Total de l'article
1 617,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support