chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QT50ULBQ6-75390 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
QT50ULBQ6-75390
ID de la commande 3075390
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Bouton-poussoir
Dimensions (L x l x H)
67,4 mm x 74 mm x 100,2 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
8000
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QT50ULBQ6-75390
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
8000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 154,46 €
Total de l'article
1 154,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support