chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18UNAQ8-76772 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
QS18UNAQ8-76772
ID de la commande 3076772
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
500
Qualité de boîtier
ABS
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
QS18UNAQ8-76772
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,74 €
Total de l'article
208,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support