chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30UXDAQPMA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
T30UXDAQPMA
ID de la commande 3079997
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
45 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 40 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UXDAQPMA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
570,84 €
Total de l'article
570,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support