chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
T30UXICQ8-CRFV
ID de la commande 3083282
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 042,28 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs ultrasoniques
T30UXICQ8-CRFV
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
45 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube
Format
⌀ 40 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1500
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Sortie analogique
Plage max. (mm)
1500
Total de l'article
1 042,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support