chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
RU40U-M12-LI8X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
RU40U-M12-LI8X2-H1141
ID de la commande 100000281
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72,5 mm
Direction du faisceau
droit
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Homologations
CE, cULus
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides, Matériaux en vrac
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance
Principe de mesure
Ultrasonique
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Epoxy
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0,5 mm
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
home
Turck-Shop
Others
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Total de l'article
271,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
271,81 €