chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-QN26-RD6X 30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tension de service 10…30 VDC
BI10-QN26-RD6X 30M
ID de la commande 100000972
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
43 mm x 26 mm x 26 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
30
Matériau de boîtier
Plastique
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Others
BI10-QN26-RD6X 30M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
192,61 €
Total de l'article
192,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support