chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur d'inclinaison pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335
ID de la commande 100001950
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
71,4 mm x 62,5 mm x 20 mm
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
1 x PNP
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66, IP68, IP69K
Nombre d'axes de mesure
1
Principe de mesure
Accélération
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
B1N360V-QR20-UP6X2-0.3-DT04-4P/S1335
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
294,36 €
Total de l'article
294,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support